Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Riegler
Pneumatic products
Service Units
SYNTESI Series
SYNTESI Accessories
KIT FOR COIL EEXM
Riegler
Pneumatic products
Service Units
SYNTESI Series
SYNTESI Accessories
KIT FOR COIL EEXM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145485.
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Typenbezeichnung
TYP
Description
DC
1
2
3
4
5
6
7
8
145482
0227606913
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V DC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel
145483
0227606915
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V DC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel
145484
0227608013
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V AC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel
145485
0227608015
Magnetspulensatz 30 mm, 24 V AC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel
145486
0227608023
Magnetspulensatz 30 mm, 110 V AC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel
145487
0227608025
Magnetspulensatz 30 mm, 110 V AC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel
145488
0227608033
Magnetspulensatz 30 mm, 230 V AC, ATEX II 2 GD, mit 3 m Kabel
145489
0227608035
Magnetspulensatz 30 mm, 230 V AC, ATEX II 2 GD, mit 5 m Kabel
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Riegler
- KIT FOR COIL EEXM
Идентификационный номер
145485
Последнее изменение
12.08.2024 07:42:27
Единица
Ключевое слово
Accessories
COIL
Pneumatic
Series
Service units
kit
products
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties